Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
A série DSD25 possui sensores de velocidade de efeito Hall de 3 e 4 canais para aplicações ferroviárias.

Há duas grandes tendências que impulsionam o aumento da demanda por sensores de velocidade de trem. Primeiro, a redução de custos e peso do material circulante, e segundo, a atualização dos sistemas de controle de trens para permitir o aumento da densidade do trem em linhas saturadas. Os sensores de velocidade multicanais de efeito Hall enfrentam esses desafios sem o aumento de peso e custos relacionados a sensores adicionais. Um sensor com dois estágios de saída galvanicamente separados tem menos peso, menor tempo de instalação e maior valor.

 

barra laranja

Vantagens

  • Habilite a instalação de um sistema paralelo de controle de trem no material circulante existente com o mesmo número de cabeças e cabos de sensores
  • Economize com o uso de um sensor que fornece tanta informação quanto dois sensores
  • Economize tempo de instalação com apenas uma mudança em vez de duas
  • Solução multicanal
  • 3 ou 4 elementos do sensor
  • Cabo e conectores certificados para o sistema ferroviário
  • Circuitos de sensores galvanicamente separados
  • Líder global certificado ISO - TS 22163 IRIS em sensores de velocidade ferroviários
barra laranja

Aplicações

  • WSP
  • Bogies
  • Sistemas de propulsão
  • Sistemas de controle ferroviário
  1. Sensores de Velocidade Ferroviária (Inglês)

Saiba como os sensores de velocidade ferroviária da TE Connectivity (TE) estão sendo usados para atualizar sistemas de controle para operações de trem mais seguras e eficientes.

sensor de velocidade multicanal
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Speed Sensor Product Type  Speed

  • Sensor Technology  Hall Effect

Características elétricas

  • Compatibilidade Eletromagnética  EN 50121-3-2

  • Tensão de abastecimento (VDC) 15

Características do sinal

  • Alvo  Módulo 1.5 - 3

  • Material alvo  Ferromagnético

  • Faixa de frequência (kHz) 0 – 20

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

Características da habitação

  • Temperatura ambiente do invólucro (°C) 125

Dimensões

  • Comprimento da haste (mm) 29

  • Diâmetro do eixo (mm) 24.5

Condições de uso

  • Temperatura ambiente do cabo (°C) 150

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  3 & 4 Channels Push-Pull

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SPS0021

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo