Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Speed Sensor Product Type  Speed

  • Sensor Technology  Eddy-Current

Características elétricas

  • Compatibilidade Eletromagnética  EN 50121-3-2

  • Tensão de abastecimento (VDC) 15

Características do sinal

  • Alvo  Módulo 2 - 6

  • Material alvo  Aço, Alumínio

  • Faixa de frequência (kHz) 0 – 20

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

Características da habitação

  • Temperatura ambiente do invólucro (°C) -40 – 120

Dimensões

  • Comprimento da haste (mm) 29

  • Diâmetro do eixo (mm) 16

Condições de uso

  • Temperatura ambiente do cabo (°C) -40 – 150

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  2 Channels Push-Pull

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SPS0022

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo