Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Esses sensores de velocidade com classificação SIL3 são projetados para atender aos padrões de segurança ANSI/ISA 84.00.01, IEC61508 e IEC61511. Esses sensores de velocidade JAQUET são projetados e aprovados para uso em aplicações de alta demanda até e incluindo SIL3. Eles são definidos como tendo uma probabilidade de falha perigosa por hora (PFH) de ≥ 10−8 a < 10−7.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Speed Sensor Product Type  Speed

  • Sensor Technology  Variable Reluctance

Características elétricas

  • Compatibilidade Eletromagnética  IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61326-3-1

Características do sinal

  • Alvo  Módulo 1 - 10

  • Material alvo  Ferromagnético

  • Faixa de frequência (kHz) 0 – 20

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

Características da habitação

  • Temperatura ambiente do invólucro (°C) -40 – 150

Condições de uso

  • Temperatura ambiente do cabo (°C) -40 – 150

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  Square Wave

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SPS0023

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo