Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  General Purpose Signal Relay

Recursos de configuração

  • Disposição de contato  4 Forma C, 4PDT, 4 C/O

Características elétricas

  • Resistência da bobina (Ω) 25, 100, 390

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VDC) 28

  • Classificação atual de contato (A) 2

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 6, 12, 26,5

  • Potência nominal da bobina (W) 1.44, 1.8

Características do corpo

  • Tipo de invólucro  Hermeticamente selado

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação principal  Ganchos de solda, Solder Pins

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  Ganchos de solda, Solder Pins

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura, Montagem em painel, Montagem em placa, Painel e placa de circuito impresso

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

  • Temperatura do ambiente (máx)  125 °C [ 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Resist�ncia a vibra��es  15G's, 10 – 2000Hz

  • Resist�ncia ao impacto  100 Gs, 6 ms

  • Sistema de atuação  CC

  • Sistema magnético de bobina  Não polarizado, monoestável

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SR-4PDT-HSR

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo