Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Recurso de bloqueio primário  Corpo Limpo, Lança de bloqueio

  • Selável  Não, Sim

Características do corpo

  • Tipo de selo terminal  selo de família, selo de fio único (SWS), Unsealed

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  .63mm, .64mm

  • Corrente típica nominal (A) 3, 4, 5

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho, Ouro

  • Tipo de terminação  Aba, Receptáculo

  • Largura da guia compatível (mm) .64, .8

  • Largura da guia compatível (in) .025, .031

  • Revestimento da interface  Estanho (Sn), Ouro (Au)

  • Espessura da guia compatível  .64 mm [ .025 in ]

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.62, 1.1 – 1.4, .95 – 1.6, 1.1 – 1.7, 1.1 – 1.3, .85 – 1.05, .95 – 1.72

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .063, .043 – .067, .043 – .055, .033 – .041, .037 – .067, .043 – .051

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.62, 1.1 – 1.4, .95 – 1.6, 1.1 – 1.7, 1.1 – 1.3, .85 – 1.05, .95 – 1.72

  • Tamanho do fio (AWG) 20, 22 – 20, 24 – 20, 26 – 24, 20 – 18, 24 – 22, 26 – 22

  • Tamanho do fio (mm²) .5, .5 – .75, .13 – .35, .37 – .56, .3 – .5, .22 – .56, .5 – .85, .22 – .35, .13 – .22

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) .13, .15, .2, .25, .3, .32, .35, .4, .5, .6, .75

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

  • Comprimento da guia (mm) 15.5, 21.3, 21.4, 22.95

  • Comprimento da guia (in) .61, .838, .842, .9

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 140

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 158, 167, 176, 212, 221, 248, 284

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 140, -40 – 125, '-40 – 80, -35 – 100, -40 – 100, -30 – 105, -40 – 105, -40 – 120

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 212, -40 – 257, '-22 – 221, -40 – 284, -40 – 221, -40 – 176, -22 – 212, -40 – 248

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

  • Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX  Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018), Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production, Version June 2024

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  USCAR-21

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel, Saco

  • Quantidade de embalagem  1000, 7500, 9000, 10000, 12000

Outro

  • Transmissões da terminação  0 – 24 A (Baixa potência)

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T319-T273

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.