Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Grade de etiqueta imprimível
Militar
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo, Branco
Acessório mecânico
-
Número de orifícios de tie-wrap
4, 6
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
6.4, 12.7
-
Altura do produto (in)
.25, .5
-
Comprimento do produto
50.8 mm [ 2 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Tecnologia da impressora
Transferência térmica
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
250, 2500
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-C6298