Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O CSL é um filme de poliéster claro e imprimível a laser, com um adesivo acrílico permanente, fornecido com uma área de impressão branca ou amarela, que é sobrelaminada na aplicação com a seção transparente da etiqueta. O uso do processo de sobrelaminação protege a área impressa contra a exposição a óleo, solventes, água e abrasão.

Características e vantagens

  • Imprimível a laser
  • Protege informações contra produtos químicos e manuseio frequente
  • Projetado para suportar a exposição a solventes, sais, álcalis e
    água
  • Também pode ser sinalizado em torno de um fio em vez de enrolado
  • Adesivo acrílico forte
  • Fornecido em formato de folha para fácil uso com impressora a laser
  • A autolaminação é uma maneira fácil e econômica de proteger informações impressas
  • Duas cores padrão - branco e amarelo

Faixa de temperatura de operação

De -30oC a 120oC (de -22 °F a 248 °F)

Espessura da etiqueta

55 μm (0,0022")

Adesivo

Adesivo acrílico permanente

Especificações e aprovações

SAE-AS-81531

Hardware e software recomendados

Impressora: qualquer laser de mesa em preto e branco
Software: WinTotal v6

Para obter mais informações

Ficha técnica: TTDS-208
Guia de autolaminação: 411-121050

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Altura do rótulo imprimível (mm) 6, 8.5, 12.7, 17, 22, 25.4

  • Altura do rótulo imprimível (in) .24, .33, .5, .67, .87, 1

  • Tipo de rótulo  Autolaminação, Etiquetas em branco

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Branco, Transparente

  • Material do produto primário  Poliéster, Poliéster transparente

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 12.5, 12.7, 18.2, 25, 25.4, 33.3, 47.8

  • Largura do produto (in) .49, .5, .72, .98, 1, 1.31, 1.88

  • Altura do produto (mm) 19.1, 25.4, 26.7, 33.78, 33.9, 38.1, 55, 69, 80.5, 93, 140

  • Altura do produto (in) .75, 1, 1.05, 1.33, 1.5, 2.17, 2.72, 3.17, 3.66, 5.51

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 8.1 – 36.5, 7 – 15, 5.4 – 16.6, 2.7 – 8.1, 4 – 13.5, 1.9 – 6.6, 4 – 6.8, 8.1 – 21.5

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) .159 – .53, .276 – .589, .107 – .318, .213 – .652, .075 – .26, .318 – .848, .318 – 1.437, .159 – .266

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Número total de rótulos  6, 8, 11, 16

  • Tecnologia da impressora  Laser

  • Rótulos por Folha  12, 21, 49, 63, 78, 84, 156

  • Estilo de rótulo  Recortado

  • Comprimento do rolo de rótulo  .29 m [ .974 ft ]

  • Espessura do rótulo (Micron) 45

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Folha, Pacote

  • Quantidade de embalagem  1, 12, 18, 24, 32, 40, 64, 88, 160, 1008, 2520, 4992, 5040

Outro

  • Tipo adesivo de rótulo  Adesivo acrílico permanente, Adesivo permanente

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T3437-C8906

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.