Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os marcadores D-SCE são usados para identificar fios e cabos aos quais a exposição a fluidos orgânicos, especialmente óleos, é necessária. Os marcadores D-SCE são projetados para operar em temperaturas elevadas por longos períodos de tempo, tornando-os ideais nas indústrias aeroespacial, ferroviária e marinha. Os marcadores D-SCE são adequados para uso em ambientes com temperaturas de -75 °C a +135 °C (-103 °F a +275 °F), e fornecerão alívio de tensão, isolamento e proteção contra abuso mecânico. Fornecido em um "formato escada", as mangas são mantidas horizontalmente entre duas tiras de poliéster e oferecem facilidade de impressão e kitting. Os marcadores D-SCE normalmente vêm com pontuação lateral para facilitar a remoção após impressos.

Recursos e vantagens

  • Impressão por transferência térmica
  • Resistência ao diesel, fluidos orgânicos, combustíveis comuns, lubrificantes e solventes
  • Razão de retração de 3:1
  • Fornecido com pontuação lateral
  • Ampla gama de tamanhos para vários diâmetros de fio e feixe
  • Formulado para uso em ambientes severos

Intervalo de Temperatura de operação

-75 oC a 135 oC (-103 oF a 275 oF)

Especificações e aprovações

  • NF F 00 608 tipo H
  • EN45545-2 R23 HL1
  • EN45545-2 R24 HL3
  • NFPA130
  • SAE-AMS-DTL-23053/6
  • MIL-STD-202 Método 215

Hardware e software recomendados

Impressora: T200-IDENT/TE3112/TE3124/T6112DS
Fita: TMS-RJS-RIBBON-4DSCE (Ótimo) 1966-RIBBON (Superior)
Software: WinTotal v6

Para obter mais informações

Ficha técnica: Ficha de especificação do produto TTDS-017
: RW-2519

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de tubulação imprimível  Escada

  • Grau de tubulação imprimível  Resistente a fluidos

Características do corpo

  • Razão de encolhimento  3:1

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Branco, Verde

  • Marcadores por Manga  1, 2, 3, 4

Dimensões

  • Comprimento do produto (mm) 12.7, 16.7, 16.94, 25, 25.4, 29.64, 50, 50.8

  • Comprimento do produto (in) .5, .66, .667, 1, 1.167, 2

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 2.39, 2.4, 3.18, 4.75, 4.8, 6.4, 9.5, 9.53, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .094, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) .79, .8, 1.07, 1.1, 1.57, 1.6, 2.1, 2.11, 3.17, 3.2, 4.2, 4.22, 6.4, 8.46, 8.5, 19.1

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .03, .031, .04, .042, .06, .062, .08, .083, .125, .13, .166, .17, .25, .33, .333, .75

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 4.64 – 10.79, 9.2 – 21.5, 1.7 – 4, 1.7 – 4., 9.29 – 21.59, 1.75 – 4.06, 2.31 – 5.46, .81 – 1.9, 20.9 – 33, 3.47 – 8.12, 4.6 – 10.7, 6.9 – 1.62, 6.9 – 16.2, 1.1 – 2.6, 1.11 – 2.66, 3.4 – 8.1

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) .044 – .105, .031 – .075, .137 – .32, .136 – .319, .069 – .16, .183 – .425, .366 – .85, .091 – .215, .275 – .64, .271 – .64, .825 – 1.3

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -75 – 135 °C [ -103 – 275 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Tecnologia da impressora  Transferência térmica

  • Número de Prescores  1, 2, 3

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  250, 1000, 2500, 5000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T3437-D1

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo