Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de símbolo de segurança e aviso
Aviso de alta tensão, Aviso de raio laser, Aviso Geral
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo
-
Material do produto primário
Filme de vinil, PVC
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
25, 50, 52, 74, 100, 105, 200
-
Largura do produto (in)
.981, 1.96, 1.969, 2.047, 2.913, 3.937, 4.134, 7.87
-
Altura do produto (mm)
21.7, 26, 37, 42.54, 43.3, 52, 85.09, 173.2
-
Altura do produto (in)
.854, 1.024, 1.457, 1.675, 1.705, 2.047, 3.35, 6.819
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-40 – 110, -30 – 120
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 230, -22 – 248
Recursos de impressora/etiqueta
-
Número total de rótulos
1, 2
-
Estilo de rótulo
Recortado
-
Rótulos por Folha
1, 2, 5, 10, 25
-
Acabamento do rótulo
Brilho, Poliéster semibrilhante sobre laminado
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Pacote, Saco plástico
-
Quantidade de embalagem
1, 2, 5, 10, 25
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo
Adesivo acrílico permanente
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-ES79