Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os marcadores de cabo HL foram projetados para oferecer flexibilidade quando o assunto é identificação de fios e cabos em ambientes especialmente agressivos. Instalações típicas incluem aplicações em transportes coletivos e nos setores militar, aeroespacial e industrial. Aplicados usando organizadores de cabo, os marcadores de cabo HL permitem identificar fios e cabos de grande diâmetro, e também a instalação do conector posterior. Apresentados como marcadores organizados montados em um suporte de papel sanfonado ou enrolado para permitir uma maior variedade de formatos de impressão e kits.

Características e vantagens

  • Impressão por transferência térmica
  • Altamente resistente a chamas (Excelente resistência à queima - Índice de Oxigênio 35%)
  • Resistente aos principais fluidos de nível industrial e militar
  • Recomendado para uso onde a determinação de fios não é possível para fios de ID (Diâmetro Interno) ou feixes de fio grandes
  • Várias larguras e alturas imprimíveis disponíveis
  • Opções de cores não padronizadas disponíveis

Intervalo de temperatura de operação

-55 °C a 135 °C (-67 °F a 275 °F)

Especificações e aprovações

EN45545-2 R24 HL3

Hardware e software recomendados

Impressora: T200-IDENT/TE3112/TE3124
Fita: 1966-FITA
Software: WinTotal v6

Para obter mais informações

Ficha técnica: TTDS-037
Ficha de especificação do produto: RW-2513

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Grade de etiqueta imprimível  Baixo risco de incêndio

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Branco

Acessório mecânico

  • Número de orifícios de tie-wrap  4

Dimensões

  • Comprimento do produto (mm) 45, 52, 58, 70, 90

  • Comprimento do produto (in) 1.8, 2.1, 2.3, 2.75, 3.5

  • Altura do produto (mm) 10.4, 15, 20.3, 25.3

  • Altura do produto (in) .4, .6, .8, 1

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Tecnologia da impressora  Transferência térmica

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T3437-H644

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo