Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Grade de etiqueta imprimível
Baixo risco de incêndio
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo, Branco
Acessório mecânico
-
Número de orifícios de tie-wrap
4
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
12.7, 25.4, 28, 45, 52, 58, 70, 90
-
Comprimento do produto (in)
.5, 1, 1.8, 2.1, 2.3, 2.75, 3.5
-
Altura do produto (mm)
10.4, 15, 20.3, 25.3
-
Altura do produto (in)
.4, .5, .6, .8, 1
-
Altura do produto (mm)
10.4, 15, 20.3, 25.3
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 105, -55 – 135
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 221, -67 – 275
Recursos de impressora/etiqueta
-
Tecnologia da impressora
Transferência térmica
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
500, 1000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-H647