Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Características

  • Impressão por transferência térmica
  • Resistência excelente à queima – Índice de oxigênio de 39%
  • Halogênio zero
  • Pouca fumaça tóxica
  • Pouca fumaça
  • Autoextinguível

Vantagens

  • Recomendados para uso onde a combustão de produtos possa colocar o pessoal ou os componentes eletrônicos delicados em risco
  • Resistentes aos principais fluidos industriais e de trilho
  • Ideais para aplicações de baixo volume
  • Solução de identificação econômica
  • Ideais para montagem pré ou pós-terminação

Opções disponíveis

Padrão      Branco     Amarelo
Código do pedido        WE        YW
Formato                                                             TS
                                           Transferência térmica (bobina/lado único)
                            (*Quantidade mínima e prazo se aplicam a cores não padrão)

Especificações e aprovações

  • EN45545-2 R22/R23/R24 HL3 
  • Método 215 MIL-STD-202 
  • Classificação A1 NF F 16-101 
  • Metrô de Londres 1-085 A3 
  • Veículo BS6853 cat 1a 
  • SAE AS5942
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Grade de etiqueta imprimível  Baixo risco de incêndio

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Branco

Acessório mecânico

  • Número de orifícios de tie-wrap  4

Dimensões

  • Comprimento do produto  80 mm [ 3.15 in ]

  • Altura do produto  12.5 mm [ .49 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Tecnologia da impressora  Transferência térmica

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  200

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T3437-H647A

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo