Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de rótulo
Etiqueta Industrial, Etiquetas em branco
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Prata metalizada
-
Material do produto primário
Poliéster
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
12.7, 16.5, 17.1, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 40.6, 44.5, 50.8, 52.3, 61, 69.9, 76.2, 101.6
-
Largura do produto (in)
.5, .65, .67, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.6, 1.75, 2, 2.05, 2.4, 2.75, 3, 4
-
Altura do produto (mm)
4.5, 6.4, 9.5, 9.7, 10.2, 11.1, 11.4, 12.7, 17.1, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 41.9, 50.8, 63.5, 76.2, 84.1, 101.6, 165.1
-
Altura do produto (in)
.18, .25, .374, .38, .4, .437, .45, .5, .674, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.65, 2, 2.5, 3, 3.31, 4, 6.5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Número total de rótulos
1, 2, 3, 4, 5
-
Estilo de rótulo
Recortado
-
Comprimento do rolo de rótulo (m)
23.75, 27.6, 28.33, 28.57, 28.6, 31.66, 31.8, 39.75, 40.6, 42.33, 51, 56.33, 60.75, 63.5, 73.5, 79.5, 87.25, 95, 103.25, 113.75, 116.5, 129.5, 133.25, 133.35, 135, 136.24, 142.92, 143, 143.05, 166.75
-
Comprimento do rolo de rótulo (ft)
77.91, 90.55, 92.94, 93.73, 93.83, 103.87, 104.33, 130.41, 133.2, 138.87, 167.32, 184.8, 199.31, 208.33, 241.14, 260.82, 286.25, 311.67, 338.74, 373.19, 382.21, 424.86, 437.17, 437.5, 442.91, 446.98, 468.89, 469.16, 469.32, 547.08
-
Espessura do rótulo (Micron)
97
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Rolo
-
Quantidade de embalagem
1000, 1300, 1500, 1800, 2500, 5000, 10000, 15000
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo
Adesivo acrílico de alta aderência, Adesivo acrílico permanente
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-H648