Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O HMM é um poliéster metalizado fosco de impressão por transferência térmica de alta performance com um adesivo acrílico agressivo permanente de alta aderência. Projetado para aplicações como placas de classificação e placas de série que requerem alta adesão a superfícies texturizadas, plásticos de baixa energia de superfícies metálicas e superfícies revestidas em poeira. A superfície fosca fornece excelente permanência de marca e a alta aderência dos selos HMM se ligará às superfícies mais exigentes.

Recursos e vantagens

  • Impressão por transferência térmica
  • Reconhecido pelo padrão UL
  • Adesivo agressivo para superfícies texturizadas e em poeira
  • Baixas propriedades de energia de superfície
  • Ideal para aplicações de placas de classificação
  • A superfície fosca fornece excelente permanência de marca

Intervalo de Temperatura de operação

-40 oC a 150 oC (-40 °F a 302 °F)

Espessura da etiqueta

107 μm (0,0042")

Adesivo

Adesivo acrílico de alta aderência

Especificações e aprovações

ASTM-D2979
UL969 PGJI2 MH17292

Hardware e software recomendados

Impressora: T200-IDENT/TE3112/TE3124
Fita: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Para obter mais informações

Ficha técnica: TTDS-118

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de rótulo  Etiqueta Industrial

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Prata metalizada fosca

  • Material do produto primário  Poliéster

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 9.5, 19.1, 25.4, 38.1, 40.6, 50.8, 57.2, 61, 69.9, 76.2, 101.6

  • Largura do produto (in) .375, .75, 1, 1.5, 1.6, 2, 2.25, 2.4, 2.75, 3, 4

  • Altura do produto (mm) 6.4, 9.5, 9.7, 12.7, 19.1, 24.1, 25.4, 31.8, 38.1, 41.9, 50.8, 63.5, 76.2, 101.6

  • Altura do produto (in) .25, .374, .38, .5, .75, .95, 1, 1.25, 1.5, 1.65, 2, 2.5, 3, 4

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Número total de rótulos  1, 2, 3, 4, 7

  • Estilo de rótulo  Recortado

  • Comprimento do rolo de rótulo (m) 18.14, 23.75, 28.57, 39.75, 42.33, 56.33, 60.75, 79.5, 87.25, 95, 95.33, 103.25, 113.75, 135, 136.42, 142.9, 142.92, 143, 162, 166.75

  • Comprimento do rolo de rótulo (ft) 59.51, 77.91, 93.73, 130.41, 138.87, 184.8, 199.31, 260.82, 286.25, 311.67, 312.76, 338.74, 373.19, 442.91, 447.57, 468.83, 468.89, 469.16, 469.46, 531.49, 547.08

  • Espessura do rótulo (Micron) 107

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Rolo

  • Quantidade de embalagem  1300, 1500, 1800, 2500, 3000, 5000, 10000

Outro

  • Tipo adesivo de rótulo  Adesivo acrílico de alta aderência

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T3437-H648A

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo