Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

HPK é um filme de polipropileno semirrígido e pesado com um adesivo acrílico permanente. projetadas para identificar permanentemente componentes do painel de controle e racks, bem como aplicações gerais de rotulagem que requerem um material de bitola pesada de alto desempenho. Elas oferecem excelente resistência à abrasão, e aderem à maioria das superfícies lisas, incluindo metal bruto e pintado.

Características e vantagens

  • Imprimível por transferência térmica
  • Material de bitola pesada
  • Resistente a fluidos, lubrificantes e solventes comuns
  • Excelente resistência a abrasão
  • Recomendado para uso interno

Faixa de temperatura de operação

De -29oC a 80oC (de -20 °F a 176 °F)

Espessura da etiqueta

180 μm (0,0071 pol.)

Adesivo

Adesivo acrílico permanente sensível à pressão

Especificações e aprovações

Método MIL-STD-202 215

Hardware e software recomendados

Impressora: TE3112 / TE3124
Fita: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Para obter mais informações

Ficha técnica: TTDS-008

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de rótulo  Etiqueta Industrial

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Branco

  • Material do produto primário  Polipropileno

Dimensões

  • Largura do produto  50.8 mm [ 2 in ]

  • Altura do produto (mm) 5.1, 25.4

  • Altura do produto (in) .2, 1

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Número total de rótulos  1

  • Tecnologia da impressora  Transferência térmica

  • Estilo de rótulo  Recortado

  • Espessura do rótulo (Micron) 180

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Rolo

  • Quantidade de embalagem  1000

Outro

  • Tipo adesivo de rótulo  Adesivo acrílico permanente sensível à pressão

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T3437-H857

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo