Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os marcadores de fio HT-SCE foram projetados para uso em aplicações com altas temperaturas ou onde uma extrema resistência a combustíveis, lubrificantes e solventes de limpeza é exigida, como aplicações aeroespaciais, militares, industriais e em semicondutores. Ideal para aplicações onde a desgaseificação de baixo vácuo é de extrema importância. Os marcadores HT-SCE são feitos por uma tubulação de fluoropolímero termorretrátil e alta capacidade de retardante de chamas. Após a retração térmica, os marcadores HT-SCE cumprem os requisitos de desempenho para impressão de SAE AS5942 e o Método 215 de MIL-STD-202. O HT-SCE é fornecido em caixas com 250 mangas e está disponível em nove diâmetros diferentes. Adequado para cobrir diâmetros de substrato de 0,8 mm a 34 mm. Graças a essa versatilidade, um grande estoque não é necessário. Fornecido em um "formato escada", as mangas são mantidas horizontalmente entre duas tiras de poliéster e oferecem facilidade de impressão e kitting.

Características e vantagens

  • Impressão por transferência térmica
  • Mangas de identificação permanente
  • Altas temperaturas de operação contínuas
  • Resistência extrema a fluidos
  • Desgaseificação de baixo vácuo
  • Razão de retração de 2:1
  • Mangas de variados tamanhos para vários diâmetros de fio e feixe

Faixa de temperatura de operação

-55oC a 225oC (-67oF a 437°F)

Especificações e aprovações

  • SAE-AS4952
  • EN45545-2 R24 HL3
  • Método 215 MIL-STD-202

Hardware e software recomendados

Impressora: T200-IDENT / TE3112 / TE3124 / T6112DS
Fita: TMS-RJS-RIBBON-4HT No caso de tubulação preta: T300-RIBBON-WH-4HT
Software: WinTotal v6

Para obter mais informações

Ficha técnica: Ficha de especificação do produto TTDS-020
: RW-2512

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de tubulação imprimível  Escada

  • Grau de tubulação imprimível  Alta temperatura, Militar

Características do corpo

  • Razão de encolhimento  2:1

  • Cor do produto primário  Amarelo, Branco, Preto

  • Marcadores por Manga  1, 2, 4

Dimensões

  • Comprimento do produto (mm) 12.7, 25.4, 29.63, 50, 50.8

  • Comprimento do produto (in) .5, 1, 1.167, 2

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 2.36, 3.18, 4.76, 6.35, 9.53, 12.7, 19, 25.4, 38.1

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) .79, 1.58, 2.38, 3.18, 4.76, 6.35, 9.53, 12.7, 19.1

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .031, .062, .094, .125, .188, .25, .375, .5, .75

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 2.4 – 3.84, 2.5 – 4, 19 – 30.48, 4.75 – 7.6, .8 – 1.9, 6.6 – 11.4, 1.57 – 2.54, 9.5 – 15.28, 6.4 – 10.1, 12.7 – 20.32, 3.4 – 6, .81 – 1.9, 5.3 – 8.1, 1.75 – 2.66, 9.9 – 15.3, 3.2 – 5.12

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) .75 – 1.2, .1 – .16, .031 – .074, .133 – .236, .209 – .319, .118 – .236, .39 – .602, .5 – .8, .375 – .6, .094 – .151, .187 – .299, .062 – .1, .032 – .075, .068 – .104, .26 – .449, .25 – .4

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 225 °C [ -67 – 437 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Tecnologia da impressora  Transferência térmica

  • Número de Prescores  1, 3

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  250, 1000, 5000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T3437-H85999A

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.