Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tubulação imprimível
Escada
-
Grau de tubulação imprimível
Baixo risco de incêndio
Características do corpo
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Cor do produto primário
Amarelo, Branco
-
Marcadores por Manga
1, 2
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
12.7, 16.94, 25.4, 29.64, 42.34, 50, 50.8
-
Comprimento do produto (in)
.5, .667, 1, 1.167, 1.667, 2
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.094, .126, .189, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.19, 1.58, 1.9, 2.36, 3.18, 4.7, 6.35, 9.5, 12.7, 19.1
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.047, .06, .09, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm)
3.81 – 5.46, 14.29 – 21.59, 10.16 – 16.25, 1.77 – 2.66, 1.27 – 1.9, 5.5 – 8.1, 20.9 – 33, 2.54 – 4.06, 6.99 – 10.79
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in)
.22 – .32, .1 – .16, .044 – .105, .4 – .64, .275 – .425, .05 – .075, .15 – .215, .069 – .105, .563 – .85, .825 – 1.3
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 105, -55 – 105
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 221, -67 – 221
Recursos de impressora/etiqueta
-
Tecnologia da impressora
Transferência térmica
-
Número de Prescores
1
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
250, 1000, 2500, 5000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-H99