Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

HW é uma película de poliéster branca, imprimível por transferência térmica, com um adesivo acrílico permanente de alta aderência. Projetada para a aplicação em superfícies ásperas ou onde é necessária uma maior adesão, a película HW também é excelente para aplicações com códigos de barras, PCB eletrônica e rotulagem geral e de componentes. A alta aderência da HW permite que ela se fixe às superfícies mais exigentes, inclusive aquelas onde há texturas e contornos.

Características e vantagens

  • Impressão por transferência térmica
  • Reconhecida pelo padrão UL
  • Capacidade de autoextinção de acordo com UL94 VTM-2
  • Adesivo poderoso para superfícies texturizadas e até sobre poeira
  • Excelente para aplicações envolvendo códigos de barras, rotulagem geral e de componentes
  • Adequado para aplicações onde há exposição a produtos químicos

Faixa de temperatura de operação

De -40oC a 150oC (de -40 °F a 302 °F)

Espessura da etiqueta

97 μm (0,0038")

Adesivo

Adesivo Acrílico Permanente de Alta Aderência

Especificações e aprovações

  • ASTM-D-3330
  • AS-81531
  • VTM-2 UL94
  • UL969 PGJI2 MH17292
  • UL969 PGJI8 MH17292 (Canadá)

Hardware e software recomendados

Impressora: T200-IDENT/TE3112/TE3124
Fita: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Para obter mais informações

Ficha Técnica: TTDS-076

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de rótulo  Etiqueta Industrial

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Branco

  • Material do produto primário  Poliéster

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 4, 6.4, 8, 9.5, 12.7, 16.5, 17.1, 17.8, 19.1, 20.3, 22.9, 24.9, 25.4, 31.8, 38.1, 40.6, 44.5, 47.8, 50.8, 61, 69.9, 76.2, 101.6

  • Largura do produto (in) .15, .25, .315, .375, .5, .65, .67, .7, .75, .8, .9, .98, 1, 1.25, 1.5, 1.6, 1.75, 1.88, 2, 2.4, 2.75, 3, 4

  • Altura do produto (mm) 4, 4.5, 5.1, 6.4, 8, 9.5, 9.7, 10.2, 11.1, 11.4, 12.7, 17.1, 17.5, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 41.9, 50.8, 76.2

  • Altura do produto (in) .157, .18, .2, .25, .315, .374, .38, .4, .437, .45, .5, .674, .69, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.65, 2, 3

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Número total de rótulos  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20

  • Estilo de rótulo  Recortado

  • Comprimento do rolo de rótulo (m) 9, 16.62, 18.14, 19.79, 23.75, 27.6, 28.33, 28.57, 28.6, 31.66, 31.75, 31.8, 39.75, 40.6, 42.33, 51.87, 56.33, 60.75, 63.5, 73.5, 79.5, 87.25, 95, 95.33, 103.25, 113.75, 116.5, 119.05, 122, 127, 133.25, 133.4, 135, 142.92, 143, 162

  • Comprimento do rolo de rótulo (ft) 29.52, 54.52, 59.51, 64.92, 77.91, 90.55, 92.94, 93.73, 93.83, 103.87, 104.16, 104.33, 130.41, 133.2, 138.88, 170, 184.8, 199.31, 208.33, 241.14, 260.82, 286.25, 311.67, 311.76, 312.76, 338.74, 373.19, 382.21, 390.58, 400.26, 416.66, 437.17, 437.66, 442.91, 468.89, 469.16, 531.49

  • Espessura do rótulo (Micron) 97

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Rolo

  • Quantidade de embalagem  1000, 1500, 1800, 2500, 3000, 5000, 10000, 15000, 25000

Outro

  • Tipo adesivo de rótulo  Adesivo acrílico permanente de alta aderência

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T3437-H99A

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo