Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
K-Type Tie-On Markers
Marcadores plastificados em forma oval projetados para serem posicionados com precisão em um marcador de cabo e anexados ao substrato usando laços de cabo. Ideal para pedidos de pós-rescisão ou quando a adaptação é necessária.
Os marcadores K-TYPE™ são projetados para oferecer flexibilidade na identificação de fios e cabos. Usado para identificar feixes de arame, cabos, tubos e conduítes, o perfil em forma oval foi projetado para permitir que os marcadores sejam posicionados com precisão em um marcador de cabo e anexados ao substrato usando laços de cabo. Os marcadores K-TYPE™ são ideais para aplicações de pós-terminação ou quando a adaptação é necessária. Os marcadores são fornecidos em amarelo codificado em cores internacionalmente com legendas pretas pré-impressas. Os marcadores K-TYPE™ vêm em um tamanho padrão para caber em tiras para macarrão que podem conter de 7 a 18 marcadores e são feitos de um material de PVC plastificado. Adequado para aplicações industriais. Outras cores disponíveis, consulte seu representante local da TE.
Recursos e vantagens
Os marcadores K-TYPE™ são uma solução econômica para muitos aplicativos de identificação de fios comerciais.
Auto-extinguível
Resistentes aos principais fluidos industriais, incluindo os usados no transporte coletivo, aviação e militares
Sistema de marcação versátil para cabos, conjuntos de cabos e conduítes
O perfil do marcador elíptico permite fácil montagem de tiras para macarrão
Intervalo de temperatura de operação
-45 °C a 70 °C (-49 °F a 158 °F)
Especificações e aprovações
BS 6746C: 1993
IEC 60304
Para obter mais informações
Ficha técnica: Ficha de especificação do produto TTDS-025 : RW-2535
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.