Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de rótulo
Etiqueta Industrial
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Branco
-
Material do produto primário
Poliéster
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
9.5, 16.5, 20.3, 25.4, 38.1, 50.8, 76.2, 215.9
-
Largura do produto (in)
.375, .65, .8, 1, 1.5, 2, 3, 8.5
-
Altura do produto (mm)
5.1, 6.4, 9.5, 12.7, 19.1, 25.4, 50.8, 279.4
-
Altura do produto (in)
.2, .25, .375, .5, .75, 1, 2, 11
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Número total de rótulos
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 16
-
Estilo de rótulo
Recortado
-
Espessura do rótulo (Micron)
80
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Folha
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo
Adesivo acrílico permanente sensível à pressão
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-L46