Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de símbolo elétrico
Aterramento, Condutor de aterramento de proteção (PE), Corrente CA fase 1, Corrente CA fase 2, Corrente CA fase 3, Corrente CC negativa, Corrente CC positiva, Fio neutro com proteção (PEN), Fonte de Tensão-Terra separada, Neutro, Terra de proteção
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Azul, Branco, Preto
-
Material do produto primário
Vinil
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
12.5, 16, 31.5
-
Largura do produto (in)
.49, .63, 1.24
-
Altura do produto (mm)
12.5, 16, 31.5
-
Altura do produto (in)
.492, .63, 1.24
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 120 °C [ -22 – 248 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Número total de rótulos
1
-
Estilo de rótulo
Recortado
-
Rótulos por Folha
5, 10
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco plástico
-
Quantidade de embalagem
5, 10
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo
Adesivo acrílico permanente
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-L769