Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A LM é um filme de poliéster metalizado com um adesivo de acrílico permanente e um revestimento superior especial projetado especificamente para uso com impressoras a laser e jato de tinta. É ideal para aplicações de placas de classificação e outras aplicações que requerem um "visual metálico", como placas de identificação e rótulos de equipamentos para detalhar informações do produto e números de série.

Características e vantagens

  • Imprimível a laser e a jato de tinta
  • Durabilidade excepcional e resistência a rasgos
  • Adequada para aplicações de baixo volume
  • Excelente para aplicações de código de barras
  • Boa resistência a fluidos comuns e água
  • LM é reconhecido pela UL
  • A aparência metalizada LM é ideal para aplicações de placas
    de classificação

Faixa de temperatura de operação

De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F)

Espessura da etiqueta

80 μm (0,0031")

Adesivo

Adesivo acrílico permanente sensível à pressão

Especificações e aprovações

  • ASTM-D-3330
  • UL MH14363

Hardware e software recomendados

Impressora: qualquer impressora a laser ou jato de tinta de mesa em preto e branco
Software: WinTotal v6

Para obter mais informações

Ficha técnica: TTDS-070

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de rótulo  Etiqueta Industrial

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Prata metalizada

  • Material do produto primário  Poliéster

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 19.1, 20.3, 25.4, 50.8, 76.2, 279.4

  • Largura do produto (in) .75, .8, 1, 2, 3, 8

  • Altura do produto (mm) 6.4, 9.5, 12.7, 19.1, 25.4, 50.8, 279.4

  • Altura do produto (in) .25, .375, .5, .75, 1, 2, 11

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Número total de rótulos  1, 2, 4, 5, 7, 8

  • Estilo de rótulo  Recortado

  • Espessura do rótulo (Micron) 80

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Folha

Outro

  • Tipo adesivo de rótulo  Adesivo acrílico permanente sensível à pressão

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T3437-L779

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo