Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O MP é uma película de poliéster metalizado de impressão por transferência térmica com um adesivo de acrílico permanente, projetado para placas de classificação e aplicações de uso geral que requerem um visual metálico, como placas de identificação, etiquetas de equipamento, etiquetas detalhadas de informações do produto e placas de número de série. O MP é resistente a uma variedade de solventes industriais, mantendo excelente qualidade de impressão. Este produto está listado pela UL.

Recursos e vantagens

  • Impressão por transferência térmica
  • Reconhecido pelo padrão UL
  • Aparência metalizada/efeito prata acetinado
  • Revestimento superior receptivo à tinta especialmente desenvolvido para melhorar a permanência da marca
  • Etiqueta de uso geral altamente durável
  • Ideal para aplicações de placas de classificação
  • Adequado para aplicações expostas a produtos químicos

Intervalo de temperatura de operação

De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F)

Espessura da etiqueta

72μm (0,0028")

Adesivo

Adesivo acrílico permanente

Especificações e aprovações

  • SAE AS 4952
  • MIL-STD-202 Método 215
  • FTM 1
  • UL969 PGJI2 MH17292
  • UL969 PGJI8 MH17292 (Canadense)

Hardware e software recomendados

Impressora: T200-IDENT/TE3112/TE3124
Fita: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Para obter mais informações

Ficha técnica: TTDS-074

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de rótulo  Etiqueta Industrial

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Prata metalizada

  • Material do produto primário  Poliéster, Poliéster metalizado

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 6.4, 8.9, 9.5, 12.7, 16.5, 17.1, 17.8, 19.1, 20.8, 22.9, 25.4, 30.5, 31.8, 36.19, 38.1, 40.6, 44.5, 47.8, 50.8, 52.3, 61, 69.9, 76.2, 101.6

  • Largura do produto (in) .25, .35, .375, .5, .65, .67, .7, .75, .81, .9, 1, 1.2, 1.25, 1.42, 1.5, 1.6, 1.75, 1.88, 2, 2.05, 2.4, 2.75, 3, 4

  • Altura do produto (mm) 4.7, 5.1, 6.4, 7.62, 8, 8.6, 9.5, 9.7, 10.2, 11.1, 11.4, 12.7, 17.1, 17.52, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 41.9, 44.5, 50.8, 76.2, 84.1, 101.6

  • Altura do produto (in) .185, .2, .25, .3, .315, .339, .374, .38, .4, .437, .45, .5, .674, .69, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.65, 1.75, 2, 3, 3.31, 4

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Número total de rótulos  1, 2, 3, 4, 5, 7, 12

  • Tecnologia da impressora  Transferência térmica

  • Estilo de rótulo  Recortado

  • Comprimento do rolo de rótulo (m) 15.8, 18.14, 19.79, 27.6, 28.57, 28.6, 31.66, 39, 39.67, 40.6, 51.02, 51.87, 54.45, 56.36, 60.57, 63.5, 73.5, 79.5, 87.3, 95, 95.2, 95.23, 95.24, 103.17, 113.75, 116.5, 122.15, 127, 133.25, 133.35, 133.4, 134.93, 136.24, 142.85, 142.87, 157.75, 162

  • Comprimento do rolo de rótulo (ft) 51.83, 59.51, 64.92, 90.55, 93.73, 93.83, 103.87, 127.95, 130.15, 133.2, 167.38, 170.17, 178.64, 184.92, 198.72, 208.33, 241.14, 260.82, 286.41, 311.67, 312.33, 312.43, 312.46, 338.48, 373.19, 382.21, 400.75, 416.66, 437.17, 437.5, 437.66, 442.68, 446.98, 468.66, 468.73, 517.55, 531.49

  • Espessura do rótulo (Micron) 72

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Rolo

  • Quantidade de embalagem  1000, 1300, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10000, 15000, 25000

Outro

  • Tipo adesivo de rótulo  Adesivo acrílico permanente

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T3437-M8791

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo