Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O MV é uma película de poliéster metalizada, de impressão por transferência térmica, com um adesivo acrílico permanente, projetada com um recurso de adulteração evidente que deixa uma marcação "VOID" quando removida. É ideal para aplicações como placas de classificação e etiquetas de números de série que requerem evidências quando as etiquetas forem adulteradas.

Características e vantagens

  • Imprimível por transferência térmica
  • Aparência metálica fosca
  • Ideal para aplicação de segurança
  • Reconhecida pelo padrão UL
  • Ideal para uso em placas de classificação e etiquetas de números de série

Faixa de temperatura de operação

De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F)

Espessura da etiqueta

86 μm (0,0034")

Adesivo

Adesivo acrílico permanente

Especificações e aprovações

  • MIL-STD-202 Método 215
  • AS-81531
  • UL969 PGJI2 MH17292

Hardware e software recomendados

Impressora: T200-IDENT/TE3112/TE3124
Fita: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Para obter mais informações

Ficha técnica: TTDS-084

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de rótulo  Etiquetas nulas e com evidente adulteração

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Prata metalizada fosca

  • Material do produto primário  Poliéster

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 12.7, 16.5, 22.9, 25.4, 31.8, 38.1, 40.6, 44.5, 50.8, 61, 69.9, 76.2

  • Largura do produto (in) .5, .65, .9, 1, 1.25, 1.5, 1.6, 1.75, 2, 2.4, 2.75, 3

  • Altura do produto (mm) 5.1, 6.4, 9.7, 10.2, 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 41.9, 50.8

  • Altura do produto (in) .2, .25, .38, .4, .5, .75, 1, 1.25, 1.65, 2

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Número total de rótulos  1, 2, 3, 4, 5

  • Estilo de rótulo  Recortado

  • Comprimento do rolo de rótulo (m) 28.57, 31.73, 31.74, 39.7, 42.33, 52.06, 60.57, 63.5, 64.43, 87.3, 95.26, 113.75, 116.5, 127, 136.07, 142.85, 158.8

  • Comprimento do rolo de rótulo (ft) 93.73, 104.1, 104.13, 130.24, 138.87, 170.8, 198.72, 208.33, 211.38, 286.41, 312.53, 373.19, 382.21, 416.66, 446.42, 468.66, 520.99

  • Acabamento do rótulo  Fosco

  • Espessura do rótulo (Micron) 86

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Rolo

  • Quantidade de embalagem  1500, 2500, 5000, 10000, 25000

Outro

  • Tipo adesivo de rótulo  Adesivo acrílico permanente

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T3437-M989

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo