Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Altura do rótulo imprimível (mm)
8.5, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1
-
Altura do rótulo imprimível (in)
.33, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
Tipo de rótulo
Autolaminação
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Branco
-
Material do produto primário
Fluoreto de polivinila (PVF)
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
12.7, 20.3, 25.4, 48.3, 50.8
-
Largura do produto (in)
.5, .8, 1, 1.9, 2
-
Altura do produto (mm)
25.4, 36.5, 38.1, 57.2, 81, 95.3, 151, 188.9
-
Altura do produto (in)
1, 1.473, 1.5, 2.25, 3.19, 3.75, 5.94, 7.437
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm)
12.1 – 48, 6.1 – 19.7, 4 – 8.1, 8.1 – 22.2, 4 – 7.6, 6.1 – 12.1, 12.1 – 36, 2.7 – 5.4
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in)
.239 – .777, .239 – .477, .318 – .875, .159 – .318, .105 – .213, .477 – 1.89, .477 – 1.416, .159 – .298
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Número total de rótulos
2, 3, 4, 5
-
Tecnologia da impressora
Transferência térmica
-
Estilo de rótulo
Recortado
-
Comprimento do rolo de rótulo (m)
52.75, 52.93, 61.96, 65.1, 70.33, 79.73, 84.66, 97.53, 111.12, 111.16, 127
-
Comprimento do rolo de rótulo (ft)
173.06, 173.65, 203.28, 213.58, 230.74, 261.58, 277.75, 319.98, 364.56, 364.69, 416.66
-
Espessura do rótulo (Micron)
51
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Rolo
-
Quantidade de embalagem
1000, 2500, 5000, 10000
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo
Adesivo acrílico permanente sensível à pressão
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-P991