Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de rótulo
Identificação de fios e cabos, Sinalização
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Branco
-
Material do produto primário
Fluoreto de polivinila (PVF)
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
12.7, 16.5, 19.1, 20.3, 22.9, 25.4, 31.8, 50.8, 76.2, 101.6
-
Largura do produto (in)
.5, .65, .75, .8, .9, 1, 1.25, 2, 3, 4
-
Altura do produto (mm)
4.5, 5.1, 6.4, 9.7, 12.7, 25.4, 38.1, 50.8, 63.5, 76.2
-
Altura do produto (in)
.18, .2, .25, .38, .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 107 °C [ -65 – 225 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Estilo de rótulo
Recortado
-
Comprimento do rolo de rótulo (m)
24, 31.66, 31.8, 39.75, 51.56, 56.33, 103.25, 127, 130.2, 135, 143, 148.16, 166.75
-
Comprimento do rolo de rótulo (ft)
78.74, 103.87, 104.33, 130.41, 169.16, 184.8, 338.74, 416.66, 427.16, 442.91, 469.16, 486.08, 547.08
-
Espessura do rótulo (Micron)
85
-
Tecnologia da impressora
Transferência térmica
-
Número total de rótulos
1, 3, 4, 5
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Rolo
-
Quantidade de embalagem
1000, 2500, 5000, 10000, 25000
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo
Adesivo acrílico permanente sensível à pressão
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-P991A