Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tubulação imprimível
Escada
-
Grau de tubulação imprimível
Comercial
Características do corpo
-
Razão de encolhimento
3:1
-
Cor do produto primário
Amarelo, Branco
-
Marcadores por Manga
1, 2, 3, 4
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
12.7, 16.94, 25, 25.4, 29.64, 42.34, 50, 50.8
-
Comprimento do produto (in)
.5, .667, 1, 1.167, 1.667, 2
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4, 38.1
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.07, 1.57, 2.11, 3.18, 4.22, 6.35, 8.46, 19, 19.05, 19.1
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.042, .062, .083, .125, .166, .25, .333, .75, .752
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm)
1.2 – 2.7, 1.7 – 4.1, 1.75 – 4.06, 2.31 – 5.46, 3.5 – 8.1, 4.6 – 10.8, 7 – 16.2, 9.3 – 21.6, 20.9 – 33, 20.9 – 33.
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in)
.046 – .105, .047 – .106, .069 – .16, .09 – .214, .137 – .31, .183 – .425, .275 – .64, .366 – .85, .825 – 1.3
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Número de Prescores
1, 2, 3
-
Tecnologia da impressora
Transferência térmica
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
250, 1000, 2500
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-R819