Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de rótulo
Autolaminação, Identificação de fios e cabos
-
Altura do rótulo imprimível (mm)
12.7, 19.1, 25.4, 38.1, 6.4, 8.5, 9.5
-
Altura do rótulo imprimível (in)
.25, .33, .375, .5, .75, .752, 1, 1.5
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho
-
Material do produto primário
Vinil transparente
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
12.7, 19.1, 20.3, 25.4, 48.3, 50.8
-
Largura do produto (in)
.5, .75, .8, 1, 1.9, 2
-
Altura do produto (mm)
19.1, 23.9, 25.4, 36.5, 38.1, 57.2, 81, 95.3, 101.6, 150.9, 188.9
-
Altura do produto (in)
.75, .94, 1, 1.437, 1.5, 2.25, 3.19, 3.75, 4, 5.94, 7.437
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm)
2 – 4.1, 2.7 – 5.4, 3 – 4.6, 4 – 7.6, 4 – 8.1, 6.1 – 12.1, 6.1 – 19.7, 8.1 – 22.2, 8.1 – 24.3, 12.1 – 35.9, 12.1 – 36, 12.1 – 48
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in)
.08 – .161, .105 – .213, .119 – .18, .159 – .298, .159 – .318, .239 – .477, .239 – .777, .318 – .875, .318 – .955, .477 – 1.413, .477 – 1.416, .477 – 1.89
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Estilo de rótulo
Autolaminação
-
Comprimento do rolo de rótulo (m)
21.1, 26.3, 31, 31.8, 33.35, 33.86, 35.16, 42.2, 48.82, 50.8, 52.75, 52.93, 55.58, 55.62, 62, 63.3, 63.5, 65.1, 70.33, 71.5, 79.4, 79.5, 83.37, 84.4, 84.66, 97.65, 111.12, 111.16, 111.25, 127, 135
-
Comprimento do rolo de rótulo (ft)
69.22, 86.28, 101.7, 104.33, 109.41, 111.1, 115.35, 138.45, 160.17, 166.66, 173.06, 173.65, 173.66, 182.34, 182.48, 203.41, 207.67, 208.33, 213.58, 230.74, 234.58, 260.49, 260.82, 273.52, 276.9, 277.75, 320.37, 364.56, 364.69, 364.99, 416.66, 442.91
-
Acabamento do rótulo
Brilho
-
Espessura do rótulo (Micron)
100
-
Tecnologia da impressora
Transferência térmica
-
Número total de rótulos
1, 12, 2, 3, 4, 5
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Rolo
-
Quantidade de embalagem
500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo
Acrílico Permanente, Adesivo acrílico permanente
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-SB59