Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

SP é um filme de poliéster translúcido de perfil baixo, imprimível por transferência térmica com um adesivo acrílico permanente. Fornecido com uma área de impressão branca, que é sobrelaminada na aplicação com a parte translúcida da etiqueta. Este recurso de "autolaminação" protege melhor a área impressa da exposição ao óleo, solventes, água e abrasão. O SP possui excelente conformidade com superfícies redondas, irregulares ou flexíveis e é ideal para identificação de fios e cabos, incluindo cabos-fita planos que estão sujeitos a repetidas dobras. O SP é recomendado para quando a resistência à temperatura não pode ser alcançada com o vinil SBP.

Recursos e vantagens

  • Imprimível por transferência térmica
  • Recurso de autolaminação para proteção e permanência da marca na área impressa da etiqueta
  • Excelente conformidade com superfícies redondas, irregulares e flexíveis
  • Projetado para suportar melhor a exposição ao óleo, solventes e água
  • Design de perfil baixo para conformidade com fios e cabos
  • Fornecido com forro ranhurado para fácil reconhecimento da impressora
  • A autolaminação é uma maneira fácil e econômica de proteger informações impressas

Intervalo de temperatura de operação

-40 °C a 150 °C (-40 °F a 302 °F)

Espessura da etiqueta

45μm (0,0018")

Adesivo

Adesivo acrílico permanente

Hardware e software recomendados

Impressora: T200-IDENT / TE3112 / TE3124 / T6112DS
Fita: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Para obter mais informações

Ficha Técnica: Guia de Autolaminação TTDS-220
411-121050

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Altura do rótulo imprimível (mm) 8.5, 9.5, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1

  • Altura do rótulo imprimível (in) .33, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Tipo de rótulo  Autolaminação

Características do corpo

  • Material do produto primário  Poliéster

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 12.7, 19.1, 25.4, 50.8

  • Largura do produto (in) .5, .75, 1, 2

  • Altura do produto (mm) 23.9, 25.4, 36.5, 57.2, 95.3, 151

  • Altura do produto (in) .94, 1, 1.437, 2.25, 3.75, 5.94

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 8.1 – 22.2, 4 – 7.6, 6.1 – 12.1, 3 – 4.6, 12.1 – 36, 2.7 – 5.4

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) .239 – .477, .119 – .18, .318 – .875, .105 – .213, .477 – 1.416, .159 – .298

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Número total de rótulos  2, 3, 4, 5

  • Estilo de rótulo  Recortado

  • Comprimento do rolo de rótulo (m) 52.93, 62, 70.33, 71.5, 83.37, 84.66, 111.16, 127

  • Comprimento do rolo de rótulo (ft) 173.65, 203.41, 230.74, 234.58, 273.52, 277.75, 364.7, 416.66

  • Espessura do rótulo (Micron) 45

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Rolo

  • Quantidade de embalagem  1000, 2500, 5000, 10000

Outro

  • Tipo adesivo de rótulo  Adesivo acrílico permanente

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T3437-SP1

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo