Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Estilo do marcador
Encaixe, Pressão
-
Tamanho do marcador
11, 15, 5, 9, STD 01, STD 02, STD 03, STD 05, STD 06, STD 09, STD 12, STD 15, STD 17, STD 21, STD 24
-
Cor do produto primário
Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde, Vermelho, Violeta
-
Material do produto primário
Fluoreto de polivinila, Polioximetileno, PVC, Termoplástico
Dimensões
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm)
1 – 1.4, 1.4 – 1.8, 1.9 – 2.6, 1.9 – 2.65, 2.3 – 3, 2.6 – 3.5, 2.9 – 4.7, 3.2 – 4.5, 3.25 – 4.5, 4.5 – 6, 5.8 – 8.5, 8.5 – 11.5, 11 – 15.5, 15 – 19
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in)
.04 – .055, .055 – .071, .075 – .102, .075 – .104, .091 – .118, .102 – .138, .11 – .19, .126 – .177, .128 – .177, .177 – .236, .228 – .335, .335 – .452, .433 – .61, .59 – .75
-
Largura do produto (mm)
2.3, 2.4, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6.7, 8
-
Largura do produto (in)
.09, .091, .094, .114, .118, .122, .126, .138, .177, .197, .216, .217, .23, .264, .315
Recursos de impressora/etiqueta
-
Corte de marcador
Em V, Reto
-
Detalhes de marcação
+, -, ., /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, Terra, U, V, W, X, Y, Z, –
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Carretel, Carretel, Tira
-
Quantidade de embalagem
50, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 1000
Outro
-
Cor de marcação impressa
Branco, Preto
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-ST2999