Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de rótulo
Identificação de PCB
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Branco
-
Material do produto primário
Poliamida
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
4.4, 8.5, 9.5, 12.7, 16.5, 17.8, 19.1, 22.9, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8
-
Largura do produto (in)
.173, .335, .375, .5, .65, .7, .75, .9, 1, 1.25, 1.5, 2
-
Altura do produto (mm)
3.2, 3.3, 3.8, 5.1, 6.4, 8, 9.5, 9.7, 11.1, 12.7
-
Altura do produto (in)
.125, .13, .15, .2, .25, .315, .374, .38, .437, .5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 300 °C [ -40 – 572 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Número total de rótulos
1, 3, 4, 5, 7, 8, 20
-
Estilo de rótulo
Recortado
-
Comprimento do rolo de rótulo (m)
4.76, 11.74, 12.7, 18.14, 23.8, 31.73, 31.75, 31.76, 42.33, 52.06, 63.5, 64.43, 79.5, 95.2
-
Comprimento do rolo de rótulo (ft)
15.61, 38.51, 41.66, 59.51, 78.08, 104.1, 104.16, 104.19, 138.87, 170.8, 208.33, 211.38, 260.82, 312.33
-
Espessura do rótulo (Micron)
63
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Rolo
-
Quantidade de embalagem
5000, 10000, 25000
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo
Adesivo acrílico permanente de alta temperatura
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-T1