Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de rótulo
Etiqueta Industrial
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo
-
Material do produto primário
Vinil
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
14, 19, 21, 38
-
Largura do produto (in)
.55, .75, .82, 1.5
-
Altura do produto (mm)
8, 9, 11
-
Altura do produto (in)
.315, .354, .43
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Estilo de rótulo
Recortado
-
Espessura do rótulo (Micron)
200
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Folheto
-
Quantidade de embalagem
220, 440, 640, 840
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo
Adesivo acrílico permanente sensível à pressão
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-T2355