Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A TKM e a BKM são películas de vinil transparente autograváveis com adesivo acrílico permanente, fornecidas com uma área branca para escrever à mão, que é sobrelaminada após a aplicação. com a parte transparente da etiqueta. A TKM é fornecida em formato de livreto, enquanto a BKM é fornecida em formato de folha. As etiquetas autolaminadas de envolver são ideais para identificação de fios, cabos e tubos.

Características e vantagens

  • Aceita escrita manual
  • Protege informações impressas contra produtos químicos e manuseio frequente
  • A TKM é fornecida em um prático livreto de bolso
  • Projetada para suportar a exposição a solventes, sais, álcalis e água

Faixa de temperatura de operação

De -30oC a 120oC (de -22 °F a 248 °F)

Espessura da etiqueta

80 μm (0,0031")

Adesivo

Adesivo acrílico permanente sensível à pressão

Especificações e aprovações

FTM 1

Para obter mais informações

Ficha técnica: TTDS-056

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Altura do rótulo imprimível (mm) 15, 25

  • Altura do rótulo imprimível (in) .06, 1

  • Tipo de rótulo  Autolaminação

Características do corpo

  • Material do produto primário  Vinil

Dimensões

  • Largura do produto  25 mm [ 1 in ]

  • Altura do produto (mm) 50, 75, 150, 230

  • Altura do produto (in) 2, 3, 6, 9

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 8 – 15.9, 8 – 39.8, 8 – 65.3, 4.8 – 11.1

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) .188 – .439, .313 – 1.567, .313 – 2.57, .313 – .627

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 120 °C [ -22 – 248 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Número total de rótulos  3

  • Estilo de rótulo  Recortado

  • Espessura do rótulo (Micron) 80

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Folheto

  • Quantidade de embalagem  30, 60, 90

Outro

  • Tipo adesivo de rótulo  Adesivo acrílico permanente sensível à pressão

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T3437-T546

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.