Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tubulação imprimível
Escada
-
Grau de tubulação imprimível
Militar
Características do corpo
-
Razão de encolhimento
2:1, 3:1
-
Cor do produto primário
Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Preto, Verde, Vermelho
-
Marcadores por Manga
1, 2, 3, 4
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
12.7, 16.94, 25, 25.4, 29.64, 42.34, 50, 50.8
-
Comprimento do produto (in)
.5, .66, 1, 1.16, 1.66, 2
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
2.38, 3.18, 4.75, 4.76, 6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4, 38.1, 50.8, 57.1, 57.15
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.25
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
.79, 1.07, 1.17, 1.5, 1.57, 2.1, 2.11, 3.18, 4.2, 4.22, 6.3, 6.35, 8.4, 8.46, 19, 19.05, 25.4
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.031, .042, .046, .062, .083, .125, .166, .25, .333, .75, .752, 1
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm)
4.64 – 10.79, 9.2 – 21.5, 1.7 – 4, .8 – 1.9, 1.75 – 4.06, 2.31 – 5.46, .81 – 1.9, 20.9 – 33, 27.9 – 44.9, 2.3 – 5.4, 4.6 – 10.7, 6.9 – 16.2, 1.1 – 2.6, 22.3 – 50.8, 1.11 – 2.66, 1.2 – 1.9, 3.4 – 8.1
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in)
.044 – .105, .05 – .075, .137 – .32, .032 – .075, .069 – .16, .183 – .425, .879 – 2, .88 – 2, .366 – .85, 1.1 – 1.75, .091 – .215, .275 – .64, 1.1 – 1.77, .825 – 1.3
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Tecnologia da impressora
Transferência térmica
-
Número de Prescores
1, 2, 3
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
250, 1000, 2500, 5000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-T548