Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tubulação imprimível
Escada
-
Grau de tubulação imprimível
Militar
Características do corpo
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Cor do produto primário
Amarelo, Branco
-
Marcadores por Manga
1, 2
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
25, 25.4, 50
-
Comprimento do produto (in)
1, 2
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
2.4, 3.18, 3.2, 4.76, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 9.53, 12.7, 19, 19.05, 25.4
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.1, 1.17, 1.5, 2.3, 2.36, 3.1, 3.18, 4.7, 4.75, 6.3, 6.35, 9.5, 9.53, 12.7
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm)
2.3 – 5.4, 4.6 – 10.7, 1.7 – 4, 1.7 – 4., 6.9 – 16.2, 1.1 – 2.6, 13.3 – 23., 1.2 – 1.9, 3.4 – 8.1
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in)
.044 – .105, .091 – .215, .275 – .64, .05 – .075, .137 – .32, .069 – .16, .183 – .425, .524 – .906
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Tecnologia da impressora
Transferência térmica
-
Número de Prescores
1
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-T548A