Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de rótulo
Etiquetas nulas e com evidente adulteração
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Branco
-
Material do produto primário
Polietileno
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
4.4, 8.9, 12.7, 16.5, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 69.9
-
Largura do produto (in)
.173, .35, .5, .65, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.75
-
Altura do produto (mm)
3.3, 4.7, 5.1, 6.4, 9.7, 11.1, 11.4, 19.1, 20.32, 25.4, 50.8
-
Altura do produto (in)
.13, .185, .2, .25, .38, .437, .45, .75, .8, 1, 2
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Número total de rótulos
1, 3, 4, 5, 20
-
Estilo de rótulo
Recortado
-
Comprimento do rolo de rótulo (m)
4.76, 15.8, 17.36, 23.8, 31.76, 52.06, 60.57, 73.5, 95.2, 95.26, 111.1, 127, 143, 162
-
Comprimento do rolo de rótulo (ft)
15.61, 51.83, 56.95, 78.08, 104.19, 170.8, 198.72, 241.14, 312.33, 312.53, 364.5, 416.66, 469.16, 531.49
-
Espessura do rótulo (Micron)
48
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Rolo
-
Quantidade de embalagem
3000, 5000, 10000, 15000, 25000
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo
Adesivo de borracha
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-T549