Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Código de Identificação de Tubos
AIRCON (Ar-condicionado), COMBUSTÍVEL (Combustível), COMGAS (Gás comprimido), FIO (proteção de fio), HIDRO (Hidráulica), INAR (Instrumentos a ar), LUBI (Lubrificação), OXIGÊNIO (Respiração de oxigênio), PNEU (Pneumático), RESFRIAMENTO (Refrigerante)
-
Altura do rótulo imprimível (mm)
112.2, 112.4, 152.4, 32.5, 32.6, 33.2, 37.5, 37.6, 42.7, 52.5, 62.4, 62.6, 72.3, 72.4, 72.6
-
Altura do rótulo imprimível (in)
1.3, 1.5, 1.7, 2.1, 2.5, 2.8, 2.9, 4.4, 6
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Várias cores
-
Material do produto primário
Poliéster, Poliéster transparente
Dimensões
-
Largura do produto
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
Altura do produto (mm)
62.48, 62.5, 74.93, 87.37, 87.5, 112.44, 137.3, 137.4, 162.05, 162.3, 162.33, 261.87, 262.1, 361.5, 361.95
-
Altura do produto (in)
2.46, 2.5, 2.95, 3, 3.4, 3.44, 4.42, 5.4, 6.39, 6.4, 10.3, 10.31, 14.2, 14.3
-
Diâmetro do tubo compatível (min) (mm)
6.4, 7.5, 7.9, 9.5, 12.7, 15.8, 15.9, 19.1, 31.8, 44.5
-
Diâmetro do tubo compatível (min) (in)
.25, .312, .375, .5, .625, .75, 1.25, 1.75
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 163 °C [ -40 – 325 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Estilo de rótulo
Autolaminação, Contínuo, Recortado
-
Comprimento do rolo de rótulo (m)
30.48, 133.2, 133.35, 137.91, 158.74, 168.27, 176.2
-
Comprimento do rolo de rótulo (ft)
100, 437, 437.5, 452.46, 520.8, 552.06, 578.08
-
Tecnologia da impressora
Transferência térmica
-
Número total de rótulos
1
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável
Américas
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Rolo
-
Quantidade de embalagem
1, 400, 500, 1000, 1500, 2000
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo
Acrílico Permanente, Adesivo acrílico permanente
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-T669