Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de rótulo
Etiqueta Industrial, Etiquetas em branco
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo, Branco, Transparente
-
Material do produto primário
Poliéster
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
76.2, 101.6, 152.4, 254
-
Largura do produto (in)
3, 4, 6, 10
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Número total de rótulos
1
-
Estilo de rótulo
Contínuo
-
Comprimento do rolo de rótulo
30.5 m [ 100 ft ]
-
Espessura do rótulo (Micron)
72
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Rolo
-
Quantidade de embalagem
1
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo
Adesivo acrílico permanente
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-T7899