Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de rótulo
Etiquetas em branco, Sinalização
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo, Branco, Vermelho
-
Material do produto primário
Fluoreto de polivinila (PVF)
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
12.7, 16.51, 19.05, 25.4, 31.8, 38.1, 40.64, 50.8, 76.2, 101.6, 152.4
-
Largura do produto (in)
.5, .65, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.6, 2, 3, 4, 6
-
Altura do produto (mm)
5.1, 6.4, 10.2, 38.1, 73.7, 200.7
-
Altura do produto (in)
.2, .25, .4, 1.5, 2.9, 7.9
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Número total de rótulos
1, 2, 4
-
Estilo de rótulo
Contínuo, Recortado
-
Comprimento do rolo de rótulo (m)
30.48, 54.86
-
Comprimento do rolo de rótulo (ft)
100, 179.98
-
Espessura do rótulo (Micron)
85
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Rolo
-
Quantidade de embalagem
1, 1000, 2500, 10000
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo
Adesivo acrílico permanente sensível à pressão
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-T7899A