Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

As mangas do marcador de identificação termorretráteis de luz ultravioleta UV-SCE são projetadas para a identificação de fios e cabos onde alguma exposição à luz UV é possível. Fabricadas usando um material resistente a radiação especialmente desenvolvido, resistente a UV, as mangas marcadoras UV-SCE são projetadas especificamente para permitir que os clientes identifiquem fios e cabos em ambientes ao ar livre
em que alguma exposição à luz UV é possível. Fornecido em um "formato escada", as mangas são mantidas horizontalmente entre duas tiras de poliéster e oferecem facilidade de impressão e kitting.

Recursos e vantagens

  • Resistente a UV
  • Resistente à temperatura
  • Não propagador de chama
  • Resistente aos principais fluidos industriais
  • Razão de retração de 2:1

Intervalo de temperatura de operação

-55 °C a 200 °C (-67 °F a 392 °F)

Especificações e aprovações

  • BS EN 60068-2-11
  • EN45545-2 R23 HL1
  • EN45545-2 R24 HL3
  • NFPA130
  • NFT N46-019
  • IEC 60068-2-5

Hardware e software recomendados

Impressora: T200-IDENT / TE3112 / TE3124 / T6112DS
Ribbon: T300-UV-SCE-RIBBON
Software: WinTotal v6

Para obter mais informações

Ficha técnica: Ficha de especificação do produto TTDS-255
: RW-2534

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de tubulação imprimível  Escada

  • Grau de tubulação imprimível  Resistente a UV

Características do corpo

  • Razão de encolhimento  2:1, 3:1

  • Cor do produto primário  Amarelo, Branco

  • Marcadores por Manga  1

Dimensões

  • Comprimento do produto  50 mm [ 2 in ]

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 18, 19, 25.4, 38.1

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .093, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .709, .75, 1, 1.5

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) .7, .79, 1.5, 1.58, 2.3, 3.1, 3.18, 4.7, 4.75, 6.3, 6.35, 9, 9.53, 12.7, 12.8, 19, 19.1

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .031, .062, .063, .093, .125, .187, .25, .354, .375, .5, .75

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 13.3 – 23, 1.7 – 2.6, 20.95 – 34, .8 – 1.9, 20.9 – 34., 6.6 – 11.4, 3.4 – 6., 2.5 – 4., 3.4 – 6, .81 – 1.9, 13.3 – 23., 5.3 – 8.1, 1.75 – 2.66, 9.9 – 15.3

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) .1 – .16, .825 – 1.339, .209 – .319, .39 – .602, .069 – .105, .032 – .075, .26 – .449, .134 – .236, .524 – .906

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-67 – 392

Recursos de impressora/etiqueta

  • Tecnologia da impressora  Transferência térmica

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  250, 1000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T3437-UV1

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo