Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de rótulo
Sinalização
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Transparente
-
Material do produto primário
Fluoreto de polivinila (PVF)
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
3, 69.9
-
Largura do produto (in)
2.75, 76.2
-
Altura do produto (mm)
25.4, 50.8
-
Altura do produto (in)
1, 2
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Número total de rótulos
1
-
Estilo de rótulo
Recortado
-
Espessura do rótulo (Micron)
45
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Rolo
-
Quantidade de embalagem
2500, 5000
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo
Adesivo acrílico permanente sensível à pressão
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-V649