Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de rótulo
Etiqueta Industrial, Etiquetas em branco
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo, Branco, Prata
-
Material do produto primário
Poliamida, Poliéster, PVC
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
4, 6.35, 6.4, 8, 8.9, 9.5, 11.4, 12.7, 15, 16, 16.5, 16.51, 17.1, 17.8, 18, 19.05, 19.1, 20, 22.86, 22.9, 25, 25.4, 30.5, 31.75, 31.8, 36, 38.1, 40.6, 44.5, 47.8, 48, 50.8, 55, 56, 60, 61, 69.85, 69.9, 70, 74, 76.2, 80, 89, 90, 100, 101.6, 105, 125
-
Largura do produto (in)
.15, .25, .315, .35, .375, .44, .5, .59, .63, .65, .67, .7, .708, .75, .787, .9, .98, 1, 1.2, 1.25, 1.417, 1.5, 1.6, 1.75, 1.88, 2, 2.16, 2.2, 2.36, 2.4, 2.75, 2.91, 3, 3.14, 3.5, 3.54, 3.93, 4, 4.13, 4.92
-
Altura do produto (mm)
3.2, 4, 4.7, 5.08, 5.1, 6.35, 6.4, 8, 9, 9.35, 9.5, 9.7, 10.2, 11.1, 11.4, 12.7, 15, 17.1, 17.5, 19.05, 19.1, 22.86, 25.4, 31.75, 31.8, 34, 37, 38.1, 40, 41.9, 44.5, 50.8, 52, 60, 63.5, 76.2, 101.6, 150, 165.1
-
Altura do produto (in)
.125, .157, .185, .2, .25, .314, .315, .354, .368, .374, .38, .4, .437, .45, .5, .59, .674, .69, .75, .9, 1, 1.25, 1.33, 1.45, 1.5, 1.57, 1.65, 1.75, 2, 2.047, 2.36, 2.5, 3, 4, 5.9, 6.5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-20 – 80, -40 – 90, '-40 – 110, -40 – 150, 0 – 70
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
32 – 158, -40 – 302, -40 – 230, -40 – 194, '-4 – 176
Recursos de impressora/etiqueta
-
Número total de rótulos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 20
-
Tecnologia da impressora
Transferência térmica
-
Estilo de rótulo
Recortado
-
Comprimento do rolo de rótulo (m)
7.71, 9, 12.8, 15.66, 15.8, 15.83, 18.14, 19.79, 20.45, 23.75, 23.87, 24.2, 27.5, 27.6, 28.57, 28.6, 29.8, 30, 31.5, 31.66, 31.75, 31.8, 33, 34.57, 36.66, 38.1, 39, 39.7, 39.9, 40.6, 42.33, 51, 51.87, 54.4, 55.5, 56.33, 63.25, 63.5, 73.5, 79.5, 84.6, 87.25, 90.7, 95, 95.2, 95.25, 95.33, 103.25, 103.65, 108.8, 113.75, 116.5, 122, 125, 127, 129.5, 130.5, 133.25, 135, 136.24, 142.92, 143, 143.05, 152.4, 163.2, 163.8, 166.75, 190.5
-
Comprimento do rolo de rótulo (ft)
25.32, 29.52, 41.99, 51.37, 51.83, 51.93, 59.152, 64.92, 67.09, 77.91, 78.31, 79.39, 90.22, 90.55, 93.73, 93.83, 97.76, 98.42, 103.34, 103.87, 104.16, 104.33, 108.26, 113.41, 120.27, 125, 127.95, 130.24, 130.9, 133.2, 138.87, 167.32, 170.18, 178.47, 182.08, 184.8, 207.51, 208.33, 227.55, 241.14, 260.82, 277.55, 286.25, 297.57, 311.67, 312.33, 312.5, 312.76, 338.74, 340.05, 356.95, 373.19, 382.21, 400.26, 410.1, 416.66, 424.86, 428.14, 437.17, 442.91, 446.98, 468.89, 469.16, 469.32, 500, 535.43, 537.4, 547.08, 625
-
Espessura do rótulo (Micron)
50, 70, 72, 104
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Pacote, Rolo
-
Quantidade de embalagem
1, 850, 1000, 1300, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 5000, 10000, 11000, 15000, 25000
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo
Adesivo acrílico permanente, Adesivo permanente
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-W919