Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A WV é uma película de vinil branco flexível com impressão por transferência térmica com um adesivo acrílico permanente. Ela oferece excelente conformidade com superfícies redondas, irregulares ou flexíveis e é ideal para identificação de fios e cabos, incluindo cabos-fita chatos que estão sujeitos a repetidas dobras. A WV é resistente a óleo, solventes brandos e água.

Características e vantagens

  • Imprimível por transferência térmica
  • Ideal para aplicações de rotulagem geral
  • Resistente a óleo, solventes brandos e água
  • O adesivo se une à maioria dos substratos, incluindo metais pintados e plásticos de baixa energia superficial, como polietileno
  • WV oferece excelentes superfícies redondas, irregulares ou flexíveis que estão sujeitas a dobras repetidas

Faixa de temperatura de operação

De -40 °C a 80 °C (de -40 °F a 176 °F)

Espessura da etiqueta

75μm (0,0030")

Adesivo

Adesivo Acrílico Permanente de Alta Aderência

Hardware e software recomendados

Impressora: T200-IDENT/TE3112/TE3124
Fita: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Para obter mais informações

Ficha técnica: TTDS-090

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de rótulo  Etiqueta Industrial

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Branco

  • Material do produto primário  Filme de vinil

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 8.9, 16.5, 17.8, 22.9, 25.4, 31.8, 38.1, 44.5, 50.8, 61, 69.9, 76.2, 101.6

  • Largura do produto (in) .35, .65, .7, .9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.4, 2.75, 3, 4

  • Altura do produto (mm) 4.7, 5.1, 6.4, 9.5, 9.7, 10.2, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1, 41.9, 44.5, 50.8, 63.5

  • Altura do produto (in) .185, .2, .25, .374, .38, .4, .5, .75, 1, 1.5, 1.65, 1.75, 2, 2.5

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Número total de rótulos  1, 2, 3, 4, 5

  • Estilo de rótulo  Recortado

  • Comprimento do rolo de rótulo (m) 15.8, 27.6, 31.66, 37.75, 39.75, 42.33, 51.87, 55.5, 56.33, 63.5, 79.5, 95, 95.2, 95.33, 103.25, 113.75, 116.5, 133.35, 135, 143, 166.75

  • Comprimento do rolo de rótulo (ft) 51.83, 90.55, 103.87, 123.85, 130.41, 138.87, 170.17, 182.08, 184.8, 208.33, 260.82, 311.67, 312.33, 312.76, 338.74, 373.19, 382.21, 437.5, 442.91, 469.16, 547.08

  • Espessura do rótulo (Micron) 75

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Rolo

  • Quantidade de embalagem  2000, 2500, 5000, 10000, 25000

Outro

  • Tipo adesivo de rótulo  Adesivo acrílico permanente de alta aderência

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T3437-W969

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo