Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Z-Type Push-On Markers
Marcadores de pressão de PVC individuais projetados com um perfil de expansão usado para identificar permanentemente fios e cabos pequenos.
Os marcadores Z-TYPE™ são marcadores de pressão individuais usados para identificar fios e cabos pequenos permanentemente. Os marcadores são fabricados usando PVC e projetados com um perfil expandido, permitindo que cada marcador acomode uma ampla gama de tamanhos de fios/cabos. Os marcadores Z-TYPE™ são uma solução simples e econômica para muitos aplicativos de identificação de fios comerciais. Os marcadores Z-TYPE™ padrão são amarelos ou brancos com legendas pretas e podem ser fornecidos como peças soltas embaladas em caixas ou em bobinas. Adequado para aplicações industriais.
Recursos e vantagens
Os marcadores Z-TYPE™ são uma solução Econômica para muitos aplicativos de identificação de fios comerciais.
Fáceis de aplicar
autoextinguíveis.
Resistentes aos principais fluidos industriais, incluindo os usados no transporte coletivo, aviação e militares
9 tamanhos cobrindo diâmetros de fios de 1,5 mm a 12,7 mm (0,06 Polegadas a 0,5 Polegadas)
Varinhas aplicadoras disponíveis para fácil instalação de marcadores
Intervalo de temperatura de operação
-45 °C a 70 °C (-49 °F a 158 °F)
Especificações e aprovações
BS 6746C: 1993
IEC 60304
Para obter mais informações
Ficha técnica: Ficha de especificação do produto TTDS-026 : RW-2535
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.