Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Crimp

  • Tamanho do rebite  1/2, 1/4, 3/4, 3/8, 5/16, 5/8, 9/16

Recursos de configuração

  • Número de orifícios  1, 2

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 35

Características do corpo

  • Compression Barrel Type  Long

  • Tipo de condutor  Flexível e sólido

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

  • Material do produto primário  Alumínio

  • Palm Terminal Material  Aluminium

Recursos de contato

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem de compressão

Dimensões

  • Comprimento do barril (mm) 19.1, 23.4, 23.8, 30, 33, 36.6, 38.1, 39.6, 41.1, 49.28, 50.8, 53.8, 55.6, 57.15, 58.7, 66.5, 69.9, 74.68, 74.7, 76.2, 79.2, 84.33, 85.8, 85.86, 98.6, 104.6, 117.3, 117.4, 118.8

  • Comprimento do barril (in) .75, .92, .94, 1.18, 1.3, 1.44, 1.5, 1.56, 1.62, 1.94, 2, 2.12, 2.19, 2.25, 2.31, 2.62, 2.75, 2.94, 3, 3.12, 3.32, 3.38, 3.88, 4.12, 4.62, 4.68

  • Comprimento do ressalto (mm) 57.9, 58.4, 66.55, 79.25, 81.03, 87.4, 90.43, 91.95, 101.6, 108.21, 134.12, 138.2, 139.7, 141, 152.4, 162.1, 166.63, 185.68, 209.55, 245.8, 251.7

  • Comprimento do ressalto (in) 2.28, 2.3, 2.62, 3.12, 3.19, 3.44, 3.56, 3.62, 4, 4.26, 5.28, 5.44, 5.5, 5.55, 6, 6.38, 6.56, 7.31, 8.25, 9.68, 9.91

  • Largura do ressalto (mm) 14.2, 15.7, 19.1, 22.36, 22.4, 24.2, 26.93, 30.23, 31.5, 31.75, 34.55, 35.06, 37.85, 38.1, 43.95, 44.45, 44.55, 50.8, 62, 66, 78

  • Largura do ressalto (in) .56, .62, .75, .88, .95, 1.06, 1.19, 1.24, 1.25, 1.36, 1.38, 1.49, 1.5, 1.73, 1.75, 2, 2.44, 2.6, 3.07

  • Diâmetro interno do barril (mm) 5.1, 6.7, 6.9, 7.8, 10.5, 10.67, 11.2, 12.3, 12.4, 13.7, 15.1, 15.2, 15.24, 16.5, 18.3, 18.5, 21.4, 21.59, 23.4, 23.6, 26.2, 26.4, 30.3, 33.7, 38, 8,9, 9,15

  • Diâmetro interno do barril (in) .2, .263, .271, .307, .35, .36, .413, .42, .44, .484, .488, .539, .594, .598, .6, .649, .72, .728, .842, .85, .921, .929, 1.03, 1.19, 1.32, 1.49

  • Barrel Outside Diameter (mm) 8.8, 11.9, 13.47, 13.5, 16.26, 16.3, 17.5, 17.53, 19.3, 22.1, 22.2, 23, 23.1, 23.12, 25.7, 28.1, 28.2, 33.5, 33.53, 36.5, 36.58, 38.1, 46.8, 57

  • Barrel Outside Diameter (in) .346, .468, .53, .531, .64, .641, .688, .69, .759, .87, .874, .905, .909, .91, 1.01, 1.1, 1.11, 1.31, 1.32, 1.43, 1.44, 1.5, 1.84, 2.24

  • Diâmetro do orifício da palma  8, 10, 13, 15, 16, 20

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0, 1000 – 1000, 1 – 1, 1250 – 1250, 1500 – 1500, 2/0 – 2/0, 2 – 2, 250 – 250, 3/0 – 3/0, 300 – 300, 350 – 350, 4/0 – 4/0, 4 – 4, 500 – 500, 600 – 600, 6 – 6, 750 – 750

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 13.3, 21.2, 33.6, 42.4, 53.5, 67.4, 85, 107, 127, 152, 177, 253, 304, 380, 507, 633.3, 760

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor, Outdoor, Underground

  • Compression Connector Product Type  Splice, Terminal Lug

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Outro

  • Matriz de código de cores  Azul, Branco, Cinza, Marrom, Marrom claro, Oliva, Preto, Rosa, Rubi, Verde

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TATL-TASL

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo