• Installation Technology  Compression

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 35

Características do corpo

  • Compression Barrel Type  Long, Standard

  • Tipo de condutor  Trefilado

  • Compatible Conductor Material  Copper

  • Material do produto primário  Cobre

Recursos de contato

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem de compressão

Dimensões

  • Comprimento do barril (mm) 22, 44, 44.5, 47, 50, 50.8, 52.3, 52.8, 54, 55.1, 58.4, 58.9, 60.5, 64.8, 65, 66, 71.6, 77.7, 78, 80, 83.8, 89, 90, 94.5, 108.7, 110.2, 110.5, 115, 117.3, 148.6, 162.1, 176.5

  • Comprimento do barril (in) .87, 1.73, 1.75, 1.85, 1.97, 2, 2.06, 2.08, 2.13, 2.17, 2.3, 2.32, 2.38, 2.55, 2.56, 2.6, 2.82, 3.06, 3.07, 3.15, 3.3, 3.5, 3.54, 3.72, 4.28, 4.34, 4.35, 4.53, 4.62, 5.85, 6.38, 6.95

  • Diâmetro interno do barril (mm) 4.6, 5, 5.6, 6.3, 6.9, 7.9, 8.4, 9.1, 9.7, 10.1, 10.2, 12.4, 12.5, 13.8, 14.2, 15.2, 16.5, 17.8, 18.6, 19.3, 21, 23.4, 23.6, 26.1, 26.2, 28.7, 29.7, 30.2, 11,4

  • Diâmetro interno do barril (in) .181, .196, .22, .248, .271, .311, .33, .358, .381, .397, .401, .448, .488, .492, .543, .559, .598, .649, .7, .732, .759, .826, .921, .929, 1.02, 1.03, 1.12, 1.16, 1.18

  • Barrel Outside Diameter (mm) 6.3, 7.1, 7.6, 8.6, 8.9, 10.7, 10.8, 11.9, 12, 12.4, 13.2, 14.5, 14.8, 15.8, 17.5, 17.8, 19.6, 20.8, 21.3, 22.3, 22.4, 23.6, 24.3, 26.7, 27.2, 28.3, 30.2, 33.2, 33.3, 36.6, 38.3, 39.1

  • Barrel Outside Diameter (in) .248, .279, .299, .338, .35, .421, .425, .468, .472, .488, .519, .57, .582, .622, .688, .7, .771, .818, .838, .877, .881, .929, .956, 1.05, 1.07, 1.11, 1.18, 1.3, 1.31, 1.44, 1.5, 1.53

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0, 1000 – 1000, 1 – 1, 2/0 – 2/0, 2 – 2, 250 – 250, 3/0 – 3/0, 300 – 300, 350 – 350, 4/0 – 4/0, 400 – 400, 4 – 4, 500 – 500, 600 – 600, 6 – 6, 750 – 750, 800 – 800, 8 – 8

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 8.36, 10, 13.3, 21.2, 25, 33.6, 35, 42.4, 50, 53.5, 67.4, 70, 85, 95, 107, 120, 150, 152, 177, 185, 203, 240, 253, 300, 304, 380, 400, 416, 500, 507

Operação/Aplicação

  • Compression Connector Product Type  Splice

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Outro

  • Matriz de código de cores  Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Rosa, Roxo, Verde, Vermelho

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TCSS-TCSL

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Fichas de instrução

Ficha de Instruções (fora dos EUA)