Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology
Compression
-
Tamanho do rebite
10, 1/2, 1/4, 5/8
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV)
≤ 35
Características do corpo
-
Compression Barrel Type
Long
-
Tipo de condutor
Trefilado
-
Compatible Conductor Material
Copper
-
Material do produto primário
Cobre
-
Palm Terminal Material
Copper
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem de compressão
Dimensões
-
Comprimento do barril (mm)
20.6, 28.4, 41.1, 53.8, 57.2, 68.3, 73.2
-
Comprimento do barril (in)
.81, 1.12, 1.62, 2.12, 2.25, 2.69, 2.88
-
Comprimento do ressalto (mm)
42.9, 48.3, 67.1, 68.3, 82, 104.1, 111.8, 121.9, 122.7, 129.5
-
Comprimento do ressalto (in)
1.69, 1.9, 2.64, 2.69, 3.23, 4.1, 4.4, 4.8, 4.83, 5.1
-
Largura do ressalto (mm)
9.7, 10.4, 12.4, 21.1, 25.4, 35.1, 39.1, 43.4, 48
-
Largura do ressalto (in)
.38, .41, .49, .83, 1, 1.38, 1.54, 1.71, 1.89
-
Diâmetro interno do barril (mm)
4.6, 5, 6.3, 15.2, 19.3, 21, 23.4, 26.2
-
Diâmetro interno do barril (in)
.181, .196, .248, .598, .759, .826, .921, 1.03
-
Barrel Outside Diameter (mm)
7.1, 7.6, 8.6, 19.3, 24.4, 27.2, 30.2, 33.3
-
Barrel Outside Diameter (in)
.279, .299, .338, .759, .96, 1.07, 1.18, 1.31
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil)
4/0 – 4/0, 400 – 400, 4 – 4, 500 – 500, 600 – 600, 6 – 6, 750 – 750, 8 – 8
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²)
8.36, 13.3, 21.2, 107, 203, 253, 304, 380
Operação/Aplicação
-
Compression Connector Product Type
Terminal Lug
Normas da indústria
-
Espaçamento NEMA (2-orifícios)
Não
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Américas
Outro
-
Matriz de código de cores
Azul, Laranja, Preto, Rosa, Verde, Vermelho
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-TCTL