Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Construído em aço inoxidável, o sensor é adequado para uso em diferentes tipos de ambientes hostis. Equipado com medidores de tensão metálica em um circuito de ponte de Wheatstone, o CD1050 é capaz de proporcionar uma excelente estabilidade de temperatura. Se uma saída de alto nível é necessária, há um modelo com amplificador integrado disponível.

VANTAGENS

  • Acoplamentos Macho Quadrados
  • Variam de ±5 a ±7.000 Nm (±4 a ±5.600 lbf.ft)
  • Aço Inoxidável
  • Bucim do cabo ou saída do conector
  • Amplificador embutido mediante solicitação
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor de torque  Sensores de torque dinâmicos

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Nm) 20, 100, 300

  • Faixa de escala completa (lbf) 16, 80, 240

  • Supply Voltage (VDC) 1 – 10

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.25

Operação/Aplicação

  • Velocidade de rotação (RPM) 1000 – 3000

  • Output Signal Type  ±2 mV/V

Outro

  • Direção de Força  No sentido anti-horário, No sentido horário

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TOR0001

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo