Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Seu elemento de detecção é baseado em extensômetros de camada fina em uma configuração de ponte de Wheatstone proporcionando excelente estabilidade de temperatura. Opcionalmente, o sensor de torque pode receber um amplificador integrado para saída de alto nível. As faixas intermediárias estão disponíveis sem custo adicional. Consulte o Departamento de Engenharia da Measurement-Specialties se as opções padrão não atenderem às suas necessidades ou se sua aplicação exigir um sistema de medição mais abrangente.

VANTAGENS

  • Acoplamentos de eixo chaveado
  • Variam de ±5 a ±2.500 Nm (±4 a 2.000 lbf.ft)
  • Aço Inoxidável
  • Bucim de cabo ou Saída do conector
  • Amplificador embutido por solicitação
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor de torque  Sensores de torque dinâmicos

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Nm) 20, 50, 100, 150, 200, 750

  • Faixa de escala completa (lbf) 16, 40, 80, 120, 160, 600

  • Supply Voltage (VDC) 1 – 10, 10 – 30, -15 – 15

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.25

Operação/Aplicação

  • Velocidade de rotação (RPM) 1250 – 3000

  • Output Signal Type  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

Outro

  • Direção de Força  No sentido anti-horário, No sentido horário

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TOR0002

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo