Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O design robusto fornece medições precisas de torque bidirecional de componentes rotativos até 2000 rpm. Opcionalmente, o CD1110 pode receber um amplificador integrado para saída de tensão de alto nível. A amplificação do sinal é realizada antes da transmissão através do conjunto do anel de deslizamento, eliminando assim o ruído gerado pelos contatos. Também é possível eliminar o torque residual de arrasto de contato colocando o elemento sensor do transdutor diretamente em contato com o torque a ser medido. Com muitos anos de experiência como designer e fabricante de sensores, a Measurement Specialties, Inc. geralmente trabalha com clientes para projetar ou personalizar sensores para usos específicos e ambientes de teste. Para atender às suas necessidades, também oferecemos sistemas completos chave na mão. Os componentes combinados (sensor, energia, amplificador e tela digital) são formatados, calibrados e prontos para uso imediato.

VANTAGENS

  • Acoplamentos de eixo chaveado
  • Variam de ±0,05 a ±2 Nm (±0,04 a ±1,6 lbf.ft)
  • Paradas mecânicas integradas
  • Alumínio
  • Bucim do cabo ou saída do conector
  • Amplificador embutido por solicitação
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor de torque  Sensores de torque dinâmicos

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Nm) .05 – 2

  • Faixa de escala completa (lbf) .04 – 1.6

  • Supply Voltage (VDC) 10, 15, 10 – 30

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.25

Operação/Aplicação

  • Velocidade de rotação (RPM) 2000

  • Output Signal Type  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

Outro

  • Direção de Força  No sentido anti-horário, No sentido horário

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TOR0003

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo